EPIC® H-B 24 TSB

Robusta custodia industriale

La custodia robusta in metallo con 2 leve doppie, un ingresso cavo laterale e un raccordo intermedio è idonea per l’impiego nella costruzione di macchinari ed impianti.

  • Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore
  • Per il collegamento con la controparte con copertura integrata
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

No data available for display
Codice articolo Article descriptionMPGManicottoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: custodia volante (ingresso laterale, leva doppia)
10114000
H-B 24 TSB 21-215
10124000
H-B 24 TSB 29-295
19114000
H-B 24 TSB M2525-5
19124000
H-B 24 TSB M3232-5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Vasta scelta di custodie e inserti adatte ad ogni applicazione
  • Versione con doppia leva per una maggior sicurezza

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Volante per perni per leva singola
  • Leva doppia
  • ingresso laterale
  • Versioni con manicotto

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.