EPIC® H-B 16 TG

Robusta custodia industriale

La custodia robusta per connettori rettangolari con un ingresso cavo diretto è idonea per l’impiego nei sistemi di illuminazione ed audio.

  • Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore
  • Versione alta: maggior spazio per il cablaggio
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Article descriptionMPGManicottoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

10090000
H-B 16 TG 29-295
19080000
H-B 16 TG M2525--5
19090000
H-B 16 TG M3232--5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Le custodie standard. Vasta scelta per tutte le applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Volante per perni per leva singola
  • Doppia leva o perni per doppia leva
  • Versioni standard e alte
  • Versioni con/senza manicotto centrale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.