UNITRONIC® LiHCH (TP)
Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100
UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) 47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato
- (TP) = coppie twistate
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Privo di alogeni: per la protezione di persone e beni di valore grazie alla bassa densità del fumo e alla ridotta emissione di gas corrosivi in caso di incendio
- Bassa capacità a causa dell'isolamento a base di poliolefina
- La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
Applicazione
- Adatto per ambienti con alta concentrazione di persone e beni di valore che devono essere protetti in caso di incendio
- Per l'impiego in edifici pubblici, sistemi di trasporto e in impianti industriali
- Per elaborazioni dati, misurazione ed ingegneria di regolazione, sistemi di sicurezza e cavi per elettronica
- Adatto per l'impiego in calcolatori, macchine da ufficio, bilance e ovunque siano necessari cavi schermati privi di alogeni con sezioni ridotte.
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Privo di alogeni, bassa emissione di fumi (LSZH)
- Privo di alogeni a norma IEC 60754-1, ridotta corrosività/acidità dei gas d’incendio a norma IEC 60754-2, ridotta tossicità dei gas d’incendio a norma EN 50305
- Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori privo di alogeni
- Cordatura twistata a coppie (TP)
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna in mescola priva di alogeni grigio chiaro (RAL 7032)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9
Mutua capacità
- C/C ca. 80 nF/km
- C/S ca. 120 nF/km
Accoppiamento
- A 1 kHz: ca. 300 pF/100 m
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- Conduttore flessibile in rame
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione di prova
- 1200 V
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
