UNITRONIC® LiHCH (TP)

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) 47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato

  • (TP) = coppie twistate
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeniinterferenze

CEFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.145,518,539
0038303
3 x 2 x 0.1462348
0038304
4 x 2 x 0.146,426,654
0038308
8 x 2 x 0.148,453,797
0038312
12 x 2 x 0.149,166142
0038316
16 x 2 x 0.1410,479154
0038325
25 x 2 x 0.1412,7113238
0038402
2 x 2 x 0.256,52854
0038403
3 x 2 x 0.257,339,666
0038404
4 x 2 x 0.257,844,981
0038406
6 x 2 x 0.258,769,5115
0038408
8 x 2 x 0.2510,576,9130
0038412
12 x 2 x 0.2511,5120190
0038416
16 x 2 x 0.2512,7146,5238
0038602
2 x 2 x 0.58,148,193
0038603
3 x 2 x 0.58,973,7129
0038604
4 x 2 x 0.59,682146
0038606
6 x 2 x 0.511,3110198
0038608
8 x 2 x 0.513,3139259
0038612
12 x 2 x 0.515,1198,3354
0038616
16 x 2 x 0.516,7240459
0038702
2 x 2 x 0.758,758106
0038704
4 x 2 x 0.7510,9108179
0038708
8 x 2 x 0.7514,9180305
0038802
2 x 2 x 1.09,284142
0038803
3 x 2 x 1.010,696173
0038804
4 x 2 x 1.011,5121212
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Privo di alogeni: per la protezione di persone e beni di valore grazie alla bassa densità del fumo e alla ridotta emissione di gas corrosivi in caso di incendio
  • Bassa capacità a causa dell'isolamento a base di poliolefina
  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Adatto per ambienti con alta concentrazione di persone e beni di valore che devono essere protetti in caso di incendio
  • Per l'impiego in edifici pubblici, sistemi di trasporto e in impianti industriali
  • Per elaborazioni dati, misurazione ed ingegneria di regolazione, sistemi di sicurezza e cavi per elettronica
  • Adatto per l'impiego in calcolatori, macchine da ufficio, bilance e ovunque siano necessari cavi schermati privi di alogeni con sezioni ridotte.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Privo di alogeni, bassa emissione di fumi (LSZH)
  • Privo di alogeni a norma IEC 60754-1, ridotta corrosività/acidità dei gas d’incendio a norma IEC 60754-2, ridotta tossicità dei gas d’incendio a norma EN 50305
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori privo di alogeni
  • Cordatura twistata a coppie (TP)
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in mescola priva di alogeni grigio chiaro (RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C ca. 80 nF/km
  • C/S ca. 120 nF/km

Accoppiamento

  • A 1 kHz: ca. 300 pF/100 m

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • Conduttore flessibile in rame

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione di prova

  • 1200 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: -30 ° C a +80 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.