UNITRONIC® LiYD11Y

Cavo con schermatura a spirale di fili di rame e guaina esterna in PUR, per trasmissione dati

UNITRONIC® LiYD11Y: cavo per dati per esterni nero PUR, schermatura in fili di rame completa, cavi PVC, DIN 47100, spiralizzabile, flessibile da -5°C a +70°C, antiabrasione

Resistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

0033202
2 x 0.144,19,620
0033203
3 x 0.144,31125
0033204
4 x 0.144,51227
0033205
5 x 0.144,814,433
0033206
6 x 0.145,517,638
0033207
7 x 0.145,921,541
0033212
12 x 0.147,233,262
0033218
18 x 0.14844,283
0033302
2 x 0.254,711,825
0033303
3 x 0.255,315,631
0033304
4 x 0.255,618,236
0033305
5 x 0.25621,442
0033306
6 x 0.256,826,149
0033307
7 x 0.257,327,853
0033312
12 x 0.258,448,181
0033318
18 x 0.259,769117
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Per l'uso in ambienti industriali, dove i cavi devono avere un'eccellente resistenza meccanica e chimica.
  • Cavo schermato di piccole dimensioni per l'impiego con computer, tecnica MSR, macchine da ufficio, bilance
  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna in PUR, resistente allo strappo, agli oli minerali e all'abrasione
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Ottima resistenza ai raggi UV
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-2-2
  • Disponibile anche in versione spiralata con caratteristiche similari come "UNITRONIC® SPIRAL"

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Schermatura in fili di rame avvolti
  • Guaina esterna in PUR nera (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 140 nF/km
  • C/S: ca. 150 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • trefolo, a fili extra sottili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.