UNITRONIC® FD P plus A

Cavo in PUR alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79

UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C

  • Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature
  • Bassa capacità
  • Privo di alogeni

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacavi

CERUC_RUFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® FD P plus A
0028647
2 x 0.143,72,820
0028650
3 x 0.143,94,125
0028651
4 x 0.144,25,630
0028652
5 x 0.144,5734
0028677
6 x 0.144,88,442
0028653
7 x 0.145,19,848
0028654
10 x 0.146,11460
0028678
12 x 0.145,916,867
0028656
18 x 0.146,825,287
0028657
25 x 0.148,335120
0028658
2 x 0.254,1527
0028659
3 x 0.254,37,532
0028660
4 x 0.254,71035
0028661
5 x 0.25512,549
0028679
6 x 0.255,41555
0028662
7 x 0.255,817,543
0028663
10 x 0.2572572
0028680
12 x 0.256,73087
0028664
14 x 0.257,13573
0028665
18 x 0.25845104
0028666
25 x 0.259,862,5133
0028667
2 x 0.344,56,833
0028668
3 x 0.344,810,239
0028669
4 x 0.345,213,641
0028670
5 x 0.345,61744
0028671
7 x 0.346,523,855
0028672
10 x 0.3483485
0028673
14 x 0.348,247,694
0028674
18 x 0.34961,2131
0028675
25 x 0.341185200
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Affidabilità elevata
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • Tensione nominale UL-AWM 1000V per cablaggio protetto interno (ad es. all'interno della piattaforma industriale sotto Field Labeling) consente la posa interna direttamente accanto ai cavi di collegamento con tensione nominale UL applicata 1kV
  • Nelle macchine industriali statunitensi, secondo NFPA 79, ed. 2015, 12.9.2 (condizione 3 alla sezione 12.9.2: sa 1 mm² e <16 AWG)

Applicazione

  • Cavo dati ad alta flessibilità con guaina esterna in PUR, per elevatissime esigenze di durata anche in ambienti climatici severi
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Costruzione speciale per elevate prestazioni in catene portacavi.
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
  • Generalmente per uso esterno (non in Nord America) grazie alla resistenza ai raggi UV e all'ozono
  • Classificazione autoestinguenza: IEC 60332-1-2, FT2 (Test fiamma orizzontale)
  • Privo di alogeni, a bassa capacità e flessibile fino a -40°C
  • Superficie poco aderente, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente agli oli

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812
  • cRUus AWM, certificato da UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento del conduttore a base di poliolefina
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna in mescola PUR grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 60 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • trefolo, a fili extra sottili

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.