ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Cavi solari gemellati reticolati con fasci di elettroni - separabili
-
- Ottimizzato: sottile, leggero e robusto
- Installazione rapida
- Ideale per impianti FV autonomi
| Codice articolo | Numero conduttori e sezione mm² | Misura esterna, larghezza x altezza (mm) | Peso rame kg/km | Weight (kg/km) | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023986
| 2 X 6 | 11.9 x 5.8 | 115,2 | 174 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Il cavo doppio con conduttore combinato di andata e ritorno semplifica la progettazione del sistema e fa risparmiare tempo durante l’installazione
- Facilmente separabile in due cavi singoli
- Isolamento e guaina privi di alogeni per soddisfare requisiti speciali di protezione antincendio
- I materiali di isolamento e guaina reticolati promuovono la longevità a temperature elevate o con elevati carichi di corrente e forniscono un’elevata resistenza dielettrica e un’elevata temperatura di cortocircuito
- Risparmio di spazio e peso grazie al diametro esterno ridotto
Applicazione
- Per il collegamento di moduli solari e inverter in impianti fotovoltaici con e senza messa a terra secondo IEC 60364-5-52
- Per il collegamento di moduli solari
- Per posa fissa e movimento occasionale
- Interrare in cavidotti protettivi solo quando il ristagno idrico viene drenato
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV secondo HD 605/A1
- Resistente all'ozono secondo EN 50396
- Privo di alogeni e autoestinguente
- Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
- XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento conduttori realizzato in copolimero reticolato
- Guaina esterna realizzata in copolimero reticolato con fasci di elettroni
- Colore guaina esterna: nero
- Conduttori paralleli divisibili
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- nero/ rosso
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
tensione di esercizio massima ammessa:
DC 1,8 kV (conduttore-conduttore, sistema senza messa a terra)
Tensione di prova
- AC 6500 V
Campo di temperatura
- Posa fissa:
da -40°C a max. temperatura conduttore +100°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
