Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Cavo ad alta tensione; U0/U: 1/1 kV CA rms (specifiche del produttore), U0/U: 1,5/1,5 kV CC (specifiche del produttore); Numero di conduttori: 1; 4,0 mm²; arancione
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - Cavo di controllo schermato a norma EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V - Cavo di comando a norma EN 50306-4 1P tipo MM, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - cavo solare reticolato con fasci di elettroni privo di alogeni per utilizzo prolungato e resistente agli agenti atmosferici in impianti fotovoltaici
Cavi di compensazione e prolunga, versione a coppia singola - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzione
Cavo di alimentazione e comando, LIFY, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, protetto contro basse tensioni, max +70 °C
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V - Cavo di comando schermato a norma EN 50306-4 5P tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - Cavo di controllo schermato a norma EN 50264-3-2 tipo MM S, per veicoli su rotaia/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Cavi unipolare schermati per veicoli elettrici, con isolamento e guaina in silicone, doppia schermatura, sia in foglio che in calza di rame. Eccezionale flessibilità e semplicità di posa.
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V - cavo di comando EN 50264-3-2 MM, 0,6/1kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR – cavo solare LAPP certificato TÜV H1Z2Z2-K, secondo EN 50618/ IEC 62930, testato secondo UL 854, AD8, adatto per interramento, CPR Dca 1X4mm² -1X10mm²
ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V - Cavo di comando schermato a norma EN 50306-4 3E tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V - Cavo di comando a norma EN 50306-4 1E tipo MM, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - cavo unipolare EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1