
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Taglio, trattenuta, sguainatura, spellatura
- Strumenti spelacavo
- FC STRIP PLUS Attrezzo spelacavo
FC STRIP PLUS Attrezzo spelacavo



Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido
Attrezzo spelacavo con 3 lame regolabili


ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Utensile tedesco per la sguainatura/l’isolamento di cavi BUS/cavi, per materiali di isolamento delicati in TPE e PUR

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
21124041
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP WO. CARTRIDGE
FC STRIP WO. CARTRIDGE
21124040
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
21124021
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
21124021
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
61735811
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi di segnalazione, telefonici, AV, di comando e trasmissione di dati in rame o fibra di vetro, resistente, pratico

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL
61735993
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
61735834
Attrezzo con lame con rivestimento extra, particolarmente adatte per cavi in fibra ottica con elementi di supporto nella guaina esterna

ALLROUNDER LOCATOR BOX
ALLROUNDER LOCATOR BOX
61735836
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

STAR STRIP SPARE HOOK BIG
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
61735823
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STRIPPING KNIVE ABMI 18
STRIPPING KNIVE ABMI 18
62120511
Coltello di spelatura KNIPEX con lama temperata e impugnatura isolata

FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS
FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS
21124092
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
1119403
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G1
1119207
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Codice articolo | Descrizione articolo | Adatto a: | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
21124045
| FC STRIP PLUS | cavi "Fast Connect” | 1 | |||
21124092 | FC STRIP PLUS Lame di ricambio 3 pezzi | - | 3 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Sguainatura a 1, 2 o 3 livelli in una singola operazione
- Rapida
- Previene il danneggiamento del cavo
- Higher flexibility
Applicazione
- Coaxial and round data cables (e.g. UNITRONIC, ETHERLINE, …) from
2,5 to 8,0 mm diameter - Cavi Fast Connect
Caratteristiche del prodotto
- La distanza e la profondità delle lame possono essere regolate a piacere
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.