Eshop

Pinza curva KNIPEX

Pinze isolate KNIPEX per operazioni di presa e taglio

Con coltello

Codice articolo Descrizione articoloFilo mediamente duro mmFilo duro mmPeso kgLunghezza (mm)Unità di base

Prezzo di base

Pinza piatta a becco tondo
62120503Pinza piatta a becco curvo FRZI 162,51,60,144160
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
  • Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

  • Adatto per operazioni di presa molto precise

Caratteristiche del prodotto

  • Becchi appuntiti, tondi-piatti, superfici di presa dentate, con taglienti

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 5.0 Class-Description: Pinza universale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000833
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pinza piatta

Certificazioni

  • Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V AC / 1500 V DC
  • collaudato VDE

Materiale

  • Vanadium electric steel, forged,
    oil-hardened

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.