- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Taglio, trattenuta, sguainatura, spellatura
- Pinze
Pinze
Strumenti di taglio/forbici per utilizzo universale nel settore elettrico, ad es. per la rimozione della schermatura in calza di fili di acciaio, elevata forza di taglio e design ergonomico
I più venduti della categoria


HIGH LEVERAGE COMBINATION PLIERS KKZI 20
HIGH LEVERAGE COMBINATION PLIERS KKZI 20
62120504
Pinze isolate KNIPEX per operazioni di presa e taglio

FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
61735834
Attrezzo con lame con rivestimento extra, particolarmente adatte per cavi in fibra ottica con elementi di supporto nella guaina esterna

FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
21124045
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

ELECTRONIC SUPER KNIPS ESKE 13
ELECTRONIC SUPER KNIPS ESKE 13
62120532
Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12
ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12
62120531
Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
62120522
Tronchese KNIPEX con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16
X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16
62120521
Tronchese KNIPEX X-Cut® con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

ELECTRONIC PLIERS EGZE 12
ELECTRONIC PLIERS EGZE 12
62120530
Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

DIAGONAL CUTTER SESI 16
DIAGONAL CUTTER SESI 16
62120520
Tronchese KNIPEX X-Cut® con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

BASIC STRIP
BASIC STRIP
61725960
Self-adjusting stripping tool fpr PVC core insulation from 0,2-6 mm², additional cutting function up to a diameter of 2 mm

ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Utensile tedesco per la sguainatura/l’isolamento di cavi BUS/cavi, per materiali di isolamento delicati in TPE e PUR

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
21124021
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi di segnalazione, telefonici, AV, di comando e trasmissione di dati in rame o fibra di vetro, resistente, pratico

EASY STRIP INCL. STRAIGHT CARTRIDGE
EASY STRIP INCL. STRAIGHT CARTRIDGE
61735800
Strumento di spelatura autoregolante con cartucce/lame di spelatura sostituibili, flessibile, design ergonomico, affidabile, anche per cavi in Teflon/PTFE