SILVYN® FG
SILVYN® FG - tubo metallico con rivestimento in PVC bianco per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande
Specifico per l'industria del Food & Beverage
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Guaina esterna verificata FDA
- Facile da pulire grazie alla superficie liscia e bianca
- Protegge dai liquidi
- Antitrazione
- Elevata resistenza alla compressione
Applicazione
- Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
- Macchine per il food packaging
- Settore farmaceutico
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
Caratteristiche del prodotto
- Flessibile
- Resistente allo schiacciamento
- Resistente all'urto
- Antitrazione
Norm references / Approvals
- Certificato secondo FDA CFR 21 e NSF 51 (standard per gli USA)
Costruzione
- Guaina protettiva in nastro metallico a spirale con profilo graffato
- Rivestimento in plastica speciale, omologato FDA
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Colore standard
- Bianco
- Blu
Materiale
- Flessibile interno in nastro di acciaio, zincato, a spirale con guaina in plastica speciale
Campo di temperatura
- da -20°C a +60°C
- Per brevi periodi di tempo: +80 °C
- * Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.