SILVYN CNP 1IN 26.5X36.3 OG SILVYN CNP 1IN 26.5X36.3 OG 61712460 SILVYN® CNP è un tubo a tenuta stagna con un tubo interno in PVC e un rivestimento in nylon, con omologazione UL/CSA
SILVYN CNP NPT 1/2IN FOR1/2IN SILVYN CNP NPT 1/2IN FOR1/2IN 55500410 Il pressatubo SILVYN® CNP è realizzato in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® CNP
SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5 SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5 61713040 SILVYN® HIPROSILTAPE - nastro in silicone per SILVYN® HIPROJACKET
SILVYN HYGIENIC M16X1.5 SILVYN HYGIENIC M16X1.5 55510700 Il raccordo in acciaio inox SILVYN® HYGIENIC è progettato in conformità ai requisiti igienici industriali
SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M 61713018 SILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °C
SILVYN FG NM 3/8IN 12.6X17.8 BU 30M SILVYN FG NM 3/8IN 12.6X17.8 BU 30M 55503370 SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande
SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB 55503514 SILVYN® HIPROJACKET AMG - raccordo per tubo in ottone nichelato per SILVYN® HIPROJACKET