SILVYN® CNP
SILVYN® CNP è un tubo a tenuta stagna con un tubo interno in PVC e un rivestimento in nylon, con omologazione UL/CSA
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione da sollecitazioni meccaniche
- Protegge dai liquidi
- Flessibile
- Resistente a oli e acidi
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Industria robotica
- Costruzione di macchine automatiche
- Macchine per l'esportazione
Costruzione
- Guaina interna in PVC
- Calza in nylon incorporata
- Rivestimento in materiale plastico, privo di alogeni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni
- UL 1660
Colore standard
- arancione
Materiale
- Mescola in PVC con tessuto in nylon
Grado di protezione
- IP 67
Campo di temperatura
- da -20°C a +60°C
CSA: da -18°C a +75°C
Per brevi periodi fino a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.