- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Guaine protettive in metallo
- Versioni in acciaio zincato
Versioni in acciaio zincato
I più venduti della categoria


SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M
SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M
64400502
SILVYN® EMC AS-CU è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola e calza in PVC

SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
55506129
SILVYN® MSK-U-M - Profilo girevole universale per raccordi per guaine, con dispositivo antitrazione integrato

SILVYN MSK-M 32X1.5 EDU BRUSH
SILVYN MSK-M 32X1.5 EDU BRUSH
55506026
SILVYN® MSK-M BRUSH - raccordo per tubo in ottone nichelato con schermatura CEM, scarico della trazione dei cavi integrato

SILVYN MSK-M 50X1.5 AS ATEX
SILVYN MSK-M 50X1.5 AS ATEX
55506016
SILVYN® MSK-M ATEX - raccordo per tubo in ottone nichelato per zona ATEX, scarico della trazione dei cavi integrato

SILVYN MSK-M 12X1.5 AS
SILVYN MSK-M 12X1.5 AS
55506080
SILVYN® MSK-M US - Raccordo per guaine con dispositivo antitrazione integrato

SILVYN MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
SILVYN MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
55506042
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - raccordo per tubo in ottone nichelato per zona ATEX, scarico della trazione dei cavi integrato

SILVYN AS-P 10 / 7X10 50M GY
SILVYN AS-P 10 / 7X10 50M GY
64400010
SILVYN® AS-P è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC

SILVYN EDU-AS 10 / 7X10 50M
SILVYN EDU-AS 10 / 7X10 50M
61802380
SILVYN® EDU-AS è un tubo metallico con calza in fili di acciaio che protegge da trucioli roventi

SILVYN US-M 12X1.5 AS
SILVYN US-M 12X1.5 AS
55502612
SILVYN® US-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre gradi di protezione IP40 / IP54 / IP66 a seconda del tubo impiegato

SILVYN US-AS 10
SILVYN US-AS 10
61802180
SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo

SILVYN US PG 7 AS
SILVYN US PG 7 AS
55502661
SILVYN® US è un raccordo per guaine PG in ottone che offre un grado di protezione di IP40 / IP54 / IP66 a seconda del flessibile di protezione

SILVYN US-EDU-AS 10
SILVYN US-EDU-AS 10
61802480
SILVYN® US-EDU-AS è un inserto per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo

SILVYN US-MS-DR 14
SILVYN US-MS-DR 14
61808169
SILVYN® US-MS-DR è un anello di tenuta in ottone per il collegamento CEM tra tubo e raccordo

SILVYN UI 511 3/8IN INSERT SET NPB
SILVYN UI 511 3/8IN INSERT SET NPB
61798096
SILVYN® UI Insert Set - kit di inserti per SILVYN® UI 511

SILVYN UI 511 1/2IN 17.0X21.0
SILVYN UI 511 1/2IN 17.0X21.0
61799817
SILVYN® UI 511 - tubo metallico in acciaio inox con scanalatura doppia (profilo AGRAFF) per le più elevate sollecitazioni meccaniche, estremamente resistente alla corrosione

SILVYN LGES M16X1.5/2 NPB
SILVYN LGES M16X1.5/2 NPB
55503491
SILVYN® LGES-M è un raccordo per tubo girevole in acciaio inox a passo metrico per applicazioni con movimento torsionale

SILVYN LGEF M16X1.5/1 NPB
SILVYN LGEF M16X1.5/1 NPB
55503169
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

SILVYN UI COMPACT M63X1.5 NPB
SILVYN UI COMPACT M63X1.5 NPB
61803879
SILVYN® UI COMPACT M - raccordo per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® UI 511
- SILVYN® AS
- SILVYN® AS-P
- SILVYN® EDU-AS
- SILVYN® EMC AS-CU
- SILVYN® MSK-M US
- SILVYN® MSK-M BRUSH
- SILVYN® MSK-M ATEX
- SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH
- SILVYN® MSK-U-M
- SILVYN® US-M
- SILVYN® US
- SILVYN® US-AS
- SILVYN® US-EDU-AS
- SILVYN® US-MS-DR