SILVYN® MSK-U-M
Profilo girevole universale con dispositivo antitrazione integrato, per l’utilizzo con raccordi per guaine metrici
SILVYN® MSK-U-M - Profilo girevole universale per raccordi per guaine, con dispositivo antitrazione integrato
Dispositivo antitrazione per cavi pressacavo SKINTOP®integrato
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
- Elevato grado di protezione IP del cavo
- Montaggio semplice e rapido
- Ampio campo di serraggio
- Anti-rotazione
Applicazione
- In combinazione con raccordi per guaine metrici
- Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna
Caratteristiche del prodotto
- Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®
Note
- Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori metrici SKINTOP®
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale
- Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Anello di tenuta: CR/NBR O-Ring: NBR
Grado di protezione
- Lato cavo: IP 68 lato tubo flessibile: a seconda del sistema di tubi flessibili utilizzato
Campo di temperatura
- Statico: da -40°C a +100°C
- Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.