SKINTOP® HEAT

Resiste al calore, protegge la guaina del cavo. Questo pressacavo convince per l'eccezionale resistenza al calore fino a +200 °C grazie alla guarnizione FKM. La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura. Può essere combinato in modo ideale con i tubi ÖLFLEX® HEAT.

Per le temperature più estreme

Buona resistenza chimicaResistente al caloreResistente alla corrosioneResistenza meccanicaResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® HEAT
53113900
M 12 x 1,53,5 - 6,5166,550
53113901
M 16 x 1,56 - 9,520750
53113902
M 20 x 1,58 - 1224825
53113903
M 25 x 1,512 - 1629825
53113904
M 32 x 1,513 - 2036925
53113905
M 40 x 1,519 - 2745910
53113906
M 50 x 1,527 - 34541010
53113907
M 63 x 1,534 - 4467155
SKINTOP® HEAT XL
53113910
M 12 x 1,53,5 - 6,5161250
53113911
M 16 x 1,56 - 9,5201250
53113912
M 20 x 1,58 - 12241225
53113913
M 25 x 1,512 - 16291225
53113914
M 32 x 1,513 - 20361525
53113915
M 40 x 1,519 - 27451510
53113916
M 50 x 1,527 - 34541510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Ampio campo di serraggio variabile per diversi diametri esterni del cavo.
  • La tenuta ermetica ottimale consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (3 bar).

Applicazione

  • Per sigillare a tenuta stagna e bloccare un cavo inserito in una cassetta o quadro o altro.
  • Per l’impiego con cavi per robotica ÖLFLEX®.
  • Buona resistenza chimica e agli oli
  • Resiste ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • Adatto alla posa esterna.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione: FKM

Grado di protezione

  • IP 68 - 3 bar

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 200 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.