SKINTOP® HEAT EMC

Resiste al calore, protegge la guaina del cavo. Questo pressacavo convince per l'eccezionale resistenza al calore fino a +200 °C grazie alla guarnizione FKM. La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura. Può essere combinato in modo ideale con i tubi ÖLFLEX® HEAT.

Per le temperature più estreme

Buona resistenza chimicaResistente al caloreResistente alla corrosioneResistenza meccanicaResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® HEAT EMC
53113940
M 16 x 1,56 - 9,520725
53113941
M 20 x 1,58 - 1224825
53113942
M 25 x 1,512 - 1629810
53113943
M 32 x 1,513 - 203695
53113944
M 40 x 1,519 - 274595
53113945
M 50 x 1,527 - 3454105
53113946
M 63 x 1,534 - 4467151
SKINTOP® HEAT EMC XL
53113950
M 16 x 1,56 - 9,5201225
53113951
M 20 x 1,58 - 12241210
53113952
M 25 x 1,512 - 16291210
53113953
M 32 x 1,513 - 2036155
53113954
M 40 x 1,519 - 2745155
53113955
M 50 x 1,527 - 3454151
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Ottimale protezione EMC grazie all'esclusiva spazzola in ottone a 360°, che crea un contatto a bassa impedenza tra calza di schermatura in rame e pressacavo.
  • La protezione EMC è garantita anche dopo la rimozione e la reinstallazione, poiché la treccia di rame della schermatura non viene danneggiata dalla spazzola di ottone.
  • La tenuta ermetica ottimale consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (3 bar).

Applicazione

  • Per l'utilizzo di cavi schermati in rame in conformità alle norme EMC.
  • Per l’impiego con cavi per robotica ÖLFLEX®.
  • Buona resistenza chimica e agli oli
  • Resiste ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • Nota: per le custodie verniciate, anodizzate o verniciate a polveri, utilizzare il controdado SKINDICHT® SM-PE-M per l'equalizzazione del potenziale.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione: FKM

Grado di protezione

  • IP 68 - 3 bar

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 200 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.