SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale

  • SKINTOP® MS-M con misure da M75x1,5 a M110x2 con innovativo sistema a doppia lamella. Semplicità nell' installazione di cavi con grandi diametri.
  • Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

Buona resistenza chimica Resistente alla corrosione Resistenza meccanica Scarico della trazione ottimale Resistente agli acidi Resistente alla temperatura Molteplici approvazioni

CE CULUS VDE cRUus DNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Ø F mm Misura della chiave SW mm Lunghezza totale C(mm) Lunghezza filettatura D (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8,5 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Massima affidabilità
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • In ambienti con particolari esigenze di stabilità meccanica e chimica.
  • Industria chimica
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Impianti industriali

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a + 100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.