Promo Solar - Back to 80

Promozione dedicata ai nostri prodotti per il mercato fotovoltaico

promo 80

Non torniamo agli anni '80, ma portiamo i prezzi a 80

  • Cosa prevede? 

Prezzi super scontati per la selezione di articoli che trovi qui di seguito

  • Che validità ha?

La promo è valida su tutti gli ordini effettuati dal 3 febbraio 2025 al 30 giugno 2025 compresi.

Per maggiori info sulle modalità della promo, scrivi a: marketing.it.lit(at)lapp.com

Scopri i prodotti in promozione - i prezzi riportati sono già comprensivi dello sconto

Cavi ÖLFLEX SOLAR H1 BUR

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR

  • Cavo solare LAPP certificato TÜV H1Z2Z2-K
  • Secondo EN 50618/ IEC 62930
  • Testato per interramento e AD8 (immersione permanente)
Codice articoloNome prodottoPrezzo promozionale
38115807ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 BK80€ /100m
38115814ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 RD                  80€ /100m

 

*******

Connettore EPIC SOLAR 4 GEN2

 

Connettore EPIC® SOLAR 4 GEN2

  • Per il cablaggio di moduli solari, inverter e sistemi stand-alone.
  • Per moderni impianti fotovoltaici ad alte prestazioni fino a 1500 V.
  • Articoli disponibili con o senza contatti. 
Codice articoloNome porodottoPrezzo promozionale
44428277Connettore EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6mm²80€ /100pz
44428278Connettore EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 4-6mm²80€ /100pz

 

*******

Chiave di serraggio EPIC SOLAR 4 GEN2

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Assembly Tool

  • Attrezzo leggero e a ingombro ridotto che unisce due funzioni in un unico pratico attrezzo.
  • Disponibile come set con 2 attrezzi di montaggio.
Codice articoloNome prodottoPrezzo promozionale
44428276Chiave di serraggio EPIC® SOLAR 4 GEN21,8€ /2pz