Strisce per pannelli FLEXIMARK®

Strisce FLEXIMARK® per un'etichettatura semplice, veloce ed economica nei quadri di comando e in altre applicazioni, poiché le etichette non devono più essere applicate una ad una.

Automazione industrialeBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniTempo di montaggioResistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articoloColorilarghezza (mm)m per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83260290
FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m YEgiallo9,5501
83260292
FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m YEgiallo14501
83260294
FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m YEgiallo19501
83260291
FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m WHbianco9,5501
83260293
FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m WHbianco14501
83260295
FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m WHbianco19501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Buona resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche
  • Può essere stampato con il software FLEXIMARK® utilizzando la funzione "Creazione modulo"
  • Autoadesivo su molte superfici
  • Può essere utilizzato anche con il porta caratteri FLEXIMARK® PGS

Applicazione

  • Marcatura di componenti elettrici e quadri

Note

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Bobina consigliata: R71 55-360 resina BK (n. articolo 83259604)

Incluso

  • Fornita come rotolo di etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Adesivo

  • Adesivo permanente a base acrilica

Colore standard

  • Bianco
  • Giallo

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.