Marcatura per componenti FLEXIMARK® schiuma TA
FLEXIMARK® Labels are markers made of polyester foam and are an inexpensive alternative for engraved plastic markers for component marking in the electrical industry (e.g. marking cabinets).
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Buona resistenza ai raggi UV
- Autoadesivo su molte superfici
- Alternativa conveniente ai tradizionali segnali in plastica incisi
Applicazione
- Marcatura di componenti elettronici, pannelli, pulsanti e segnali
Note
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Bobina consigliata: FTI-Y 60-360 BK (n. art. 83260201)
Incluso
- Fornita come rotolo di etichette
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Adesivo
- Adesivo permanente a base acrilica
Colore standard
- Argento
- Bianco nel catalogo web
Materiale
- Schiuma di poliestere
Campo di temperatura
- da -40 °C a +90 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.