FLEXIMARK® TA etichette di marcatura componenti
Le etichette TA sono etichette autoadesive per la marcatura di quadri elettrici e altri componenti, la stampa avviene con una stampante a trasferimento termico
Campioni di etichette a richiesta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Good UV resistance
- Resistente allo sfregamento e ai graffi
Applicazione
- Marcatura di componenti elettronici, pannelli, pulsanti e segnali
Note
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Bobina consigliata: R71 110-360 resina BK (n. articolo 83259609)
- Su richiesta sono disponibili anche altre dimensioni e colori
Incluso
- Fornita come rotolo di etichette
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Adesivo
- Adesivo duraturo a base acrilica Aderenza: 15N/mm
Colore standard
- Giallo, bianco
- Argento su richiesta
Materiale
- Poliestere privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +150°C Lavorazione: min. +10°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.