Alloggiamenti carattere FLEXIMARK® PTEF/CAB
Portacaratteri PTEF FLEXIMARK® pretagliati per la marcatura di cavi con etichette o strisce di caratteri. Per l'assemblaggio con fascette fermacavo.
PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Risparmio sui costi, perché si risparmia il tempo del taglio
- Etichette di marcatura PC LFL adeguate alle diverse misure di alloggiamento carattere
- Protezione aggiuntiva contro i raggi UV e a diverse sostanze chimiche
Applicazione
- Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®
- Per marcatura di cavi/passerelle
- Assemblare con fascette per cavi da 2.6 mm o fissare con viti e rivetti quando si usano tappi terminali
Incluso
- PTEF: senza fascetta fermacavo CAB: con fascetta fermacavo (135x2,6mm)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Materiale
- Polietilene privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -75°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
