Alloggiamenti carattere FLEXIMARK® PTEF/CAB

Portacaratteri PTEF FLEXIMARK® pretagliati per la marcatura di cavi con etichette o strisce di caratteri. Per l'assemblaggio con fascette fermacavo.

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Per esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente agli acidiResistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articoloA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Senza fascetta fermacavo
83254974
FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR8.763547501
83254960
FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR12.29,51830501
83254961
FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR12.29,52840501
83254963
FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR12.29,53547501
83254962
FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR12.29,53850501
83254964
FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR12.29,55870501
83254965
FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR12.29,57082501
83254976
FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR14.8122840501
83280006
FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR14.8121830501
83254977
FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR14.8123850501
83254978
FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR14.8125870501
83254982
FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR21.7195062501
Con fascetta fermacavo
83259091
FLEXIMARK® CAB 6-35 TR8.763547501
83259087
FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR12.29,51830501
83259084
FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR12.29,52840501
83259088
FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR12.29,53547501
83259086
FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR12.29,55870501
83259078
FLEXIMARK® CAB 12-18 TR14.8121830501
83259079
FLEXIMARK® CAB 12-28 TR14.8122840501
83259080
FLEXIMARK® CAB 12-38 TR14.8123850501
83259081
FLEXIMARK® CAB 12-58 TR14.8125870501
83259070
FLEXIMARK® CAB 19-50 TR21.7195062501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Risparmio sui costi, perché si risparmia il tempo del taglio
  • Etichette di marcatura PC LFL adeguate alle diverse misure di alloggiamento carattere
  • Protezione aggiuntiva contro i raggi UV e a diverse sostanze chimiche

Applicazione

  • Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®
  • Per marcatura di cavi/passerelle
  • Assemblare con fascette per cavi da 2.6 mm o fissare con viti e rivetti quando si usano tappi terminali

Incluso

  • PTEF: senza fascetta fermacavo CAB: con fascetta fermacavo (135x2,6mm)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Materiale

  • Polietilene privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -75°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.