Etichette FLEXIMARK® LA
Le etichette LA FLEXIMARK® sono marcatori autoadesivi per la marcatura di componenti nel settore elettrico (es. marcatura di quadri).
LA 16,9-9 YE contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Etichette autoadesive in pellicola di poliestere per stampante laser
- Presa migliore grazie agli angoli arrotondati
- Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
Applicazione
- Per la marcatura di componenti, ad es. di armadietti
Caratteristiche del prodotto
- L'adesivo ha bisogno di 24 ore per aderire
Note
- Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
- Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
- Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio
Incluso
- Fogli DIN A4 preforati
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Adesivo
- Adesivo permanente a base acrilica
Colore standard
- Bianco o giallo
- Disponibile anche argentata
Materiale
- Poliestere privo di alogeni
- Spessore: 0,05 mm
Campo di temperatura
- da -40°C a +150°C
- Temperatura di montaggio : min . +10 ° C.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
