Etichette FLEXIMARK® LA

Le etichette LA FLEXIMARK® sono marcatori autoadesivi per la marcatura di componenti nel settore elettrico (es. marcatura di quadri).

LA 16,9-9 YE contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)

Privo di alogeniResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriLarghezza x altezza (mm)Etichette per schedaMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83256199
etichetta FLEXIMARK® LA 7-8 YEgiallo7.0 x 8.056056001
83256228
etichetta FLEXIMARK® LA 11-8 YEgiallo11.0 x 8.042042001
83256231
etichetta FLEXIMARK® LA 12-6 YEgiallo12.0 x 6.061161101
83256204
etichetta FLEXIMARK® LA 15-6 YEgiallo15.0 x 6.051751701
83256234
etichetta FLEXIMARK® LA 16-8 YEgiallo16.0 x 8.031531501
83256207
etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-7 YEgiallo16.9 x 7.040040001
83256210
etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-9 YEgiallo16.9 x 9.031031001
83256213
etichetta FLEXIMARK® LA 20-8 YEgiallo20.0 x 8.028028001
83256216
etichetta FLEXIMARK® LA 25-12 YEgiallo25.0 x 12.016116101
83256219
etichetta FLEXIMARK® LA 25.6-10 YEgiallo25.6 x 10.019619601
83256240
etichetta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 YEgiallo30.5 x 12.711011001
83256222
etichetta FLEXIMARK® LA 46.9-9 YEgiallo46.9 x 9.012412401
83256225
etichetta FLEXIMARK® LA 56-21.8 YEgiallo56.0 x 21.8393901
83256243
etichetta FLEXIMARK® LA 60-30 YEgiallo60.0 x 30.0272701
83256237
etichetta FLEXIMARK® LA 80-7.5 YEgiallo80.0 x 7.5747401
83256198
etichetta FLEXIMARK® LA 7-8 WHbianco7.0 x 8.056056001
83256227
FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WHbianco11.0 x 8.042042001
83256230
etichetta FLEXIMARK® LA 12-6 WHbianco12.0 x 6.061161101
83256203
etichetta FLEXIMARK® LA 15-6 WHbianco15.0 x 6.051751701
83256233
etichetta FLEXIMARK® LA 16-8 WHbianco16.0 x 8.031531501
83256206
etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-7 WHbianco16.9 x 7.040040001
83256209
etichetta FLEXIMARK® LA 16.9-9 WHbianco16.9 x 9.031031001
83256212
etichetta FLEXIMARK® LA 20-8 WHbianco20.0 x 8.028028001
83256215
etichetta FLEXIMARK® LA 25-12 WHbianco25.0 x 12.016116101
83256218
etichetta FLEXIMARK® LA 25.6-10 WHbianco25.6 x 10.019619601
83256239
etichetta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 WHbianco30.5 x 12.711011001
83256221
etichetta FLEXIMARK® LA 46.9-9 WHbianco46.9 x 9.012412401
83256224
etichetta FLEXIMARK® LA 56-21.8 WHbianco56.0 x 21.8393901
83256242
etichetta FLEXIMARK® LA 60-30 WHbianco60.0 x 30.0272701
83256236
etichetta FLEXIMARK® LA 80-7.5 WHbianco80.0 x 7.5747401
83256200
etichetta FLEXIMARK® LA 7-8 SRargento7.0 x 8.056056001
83256229
etichetta FLEXIMARK® LA 11-8 SRargento11.0 x 8.038538501
83256232
etichetta FLEXIMARK® LA 12-6 SRargento12.0 x 6.061161101
83256235
etichetta FLEXIMARK® LA 16-8 SRargento16.0 x 8.031531501
83256241
etichetta FLEXIMARK® LA 30.5-12.7 SRargento30.5 x 12.711011001
83256244
etichetta FLEXIMARK® LA 60-30 SRargento60.0 x 30.0272701
83256238
etichetta FLEXIMARK® LA 80-7.5 SRargento80.0 x 7.5747401
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Etichette autoadesive in pellicola di poliestere per stampante laser
  • Presa migliore grazie agli angoli arrotondati
  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Applicazione

  • Per la marcatura di componenti, ad es. di armadietti

Caratteristiche del prodotto

  • L'adesivo ha bisogno di 24 ore per aderire

Note

  • Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
  • Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
  • Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Incluso

  • Fogli DIN A4 preforati

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Adesivo

  • Adesivo permanente a base acrilica

Colore standard

  • Bianco o giallo
  • Disponibile anche argentata

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni
  • Spessore: 0,05 mm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +150°C
  • Temperatura di montaggio : min . +10 ° C.

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.