FLEXIMARK® Portacaratteri PGS

Portacaratteri FLEXIMARK® PGS per la marcatura di componenti del settore elettrico (es. quadri elettrici) con strisce di caratteri o etichette bianche.

PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Buona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente agli acidiResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriLunghezza x altezza (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WHbianco1000.0 x 10.0101
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BKnero1000.0 x 10.0101
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GYgrigio1000.0 x 10.0101
83250043protezione etichette FLEXIMARK® 10-100 PGS 10trasparente1000.0 x 10.0101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Autoadesivo su molte superfici
  • Il proteggi etichette trasparente offre una protezione aggiuntiva delle etichette o strisce di caratteri

Applicazione

  • Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®
  • Marcatura di gruppi di componenti nella costruzione di quadri elettrici
  • Fissaggio: mediante colla, oppure per temperature >+45°C con viti o rivetti

Caratteristiche del prodotto

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione

Colore standard

  • Nero, bianco, grigio

Materiale

  • Plastica ABS

Campo di temperatura

  • da -20 °C a +45 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.