
EPIC® H-A 10 TBF-LB
Robusta custodia industriale
La custodia compatta per connettori rettangolari dispone di un ingresso cavo diretto e può essere ordinata con o senza raccordo intermedio. La custodia bassa ha 1 leva in lunghezza.
Indice di protezione testato UL50E
| Codice articolo | Article description | M | PG | Manicotto | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70450000
| H-A 10 TBF-LB 16 | - | 16 | sì | 5 | |||
19439000
| H-A 10 TBF-LB M20 | 20 | - | - | 5 | |||
79450000
| H-A 10 TBF-LB M25 | 25 | - | - | 5 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Compatta e con ingombro minimo per spazi ristretti
Applicazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Ingegneria di controllo
- Laboratori elettronici
Caratteristiche del prodotto
- Custodia volante con leva e guarnizione, versione bassa
- Con leva singola
- Versioni standard e alte
- Versioni con/senza manicotto centrale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale
- Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia
Leva: acciaio zincato
Guarnizione: NBR
Grado di protezione
- IP 65 (chiuso)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE
- Test: REG. VDE. n.:B437
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.