- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Cavi di controllo e comando
- Applicazioni speciali
- Per veicoli industriali
- ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY


ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - cavo di alimentazione e comando PVC per veicoli commerciali, autocarri, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
- Per veicoli commerciali
- Per trasporti di sostanze pericolose
No data available for display
No data available for display
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Certificato di conformità ADR
- Il certificato di conformità ADR permette l'impiego su veicoli che trasportano merci pericolose
Applicazione
- Per veicoli commerciali
- Cablaggio di apparecchiature elettriche nei rimorchi e semi-rimorchi
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV
- Resistente alle basse temperature
- Resistente agli oli, agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche
Riferimenti normativi/approvazioni
- ISO 4141 e DIN/ISO 6722
Costruzione
- Fili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC
- Guaina esterna in PVC speciale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- ISO 4141-3
Capacità delle coppie di dati
- Tra i conduttori max. 50 pF/m e tra ciascun conduttore per la trasmissione di dati e tutti gli altri conduttori del cavo max. 100 pF/m
Cordatura conduttori
- A filo sottile secondo DIN/ISO 6722
Raggio minimo di curvatura
- 12 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- 60 V
Tensione di prova
- 5 kV valore effettivo per almeno 5 min.
Campo di temperatura
- Adatto all'utilizzo in classe A
- Posa fissa: da -40°C a +85°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.