FHLR2GCB2G MC

Cavi multipolari schermati per veicoli elettrici, con isolamento e guaina in silicone, doppia schermatura, sia in foglio che in calza di rame. Eccezionale flessibilità e semplicità di posa.

  • Extraflessibile
  • T6-200°C per ISO 6722-1, ISO 19642
  • Conduttore in rame Classe B/C secondo ISO 19642

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

18016215
2x1.58.854,32126
18016225
2x2.51079,93169
18016240
2x411.3114222
18016260
2x612.8157,89292
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Extraflessibile grazie al conduttore di Classe B/C, permette una facile posa in spazi ristretti.
  • Possibili applicazioni anche in ambienti con temperature alte, come veicoli industriali in ambienti caldi o che operano in zone con temperature alte, T6-200°C per ISO 6722-1, ISO 19642.
  • La doppia schermatura offre una protezione EMC combinata per le alte e le basse frequenze.
  • Le dimensioni ridotte della versione Ultra rendono questo cavo adatto anche alla posa fissa quando lo spazio è limitato.
  • Cavi con dimensioni studiate sulla base dei più comuni connettori del settore automotive.

Applicazione

  • Cavi HV THIN WALL schermati T6-200 °C
  • Cavi multipolari flessibili con doppia schermatura.
  • Speciale mescola elastomerica siliconica, autoestinguente, senza alogeni e a bassa emissione di fumi.
  • Adatto per cavi di collegamento HV per veicoli elettrici, trasformatori, generatori e motori ibridi ed elettrici, veicoli industriali/logistici.
  • Eccellente resistenza alla lacerazione, buona resistenza alla maggior parte degli oli, degli agenti chimici e delle condizioni atmosferiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Elevata resistenza agli oli
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754
  • Conforme ai requisiti EMC

Norm references / Approvals

  • Secondo ISO 6722-1, ISO 19642
  • Temperature Classe F e Classe T6 secondo ISO 19642-1

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame rosso di Classe B/C secondo ISO 19642
  • Isolamento in Silicone LSZH
  • Guaina intermedia in Silicone LSZH
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Foglio in Alluminio/PET
  • Guaina in Silicone LSZH arancione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi, Classe B/C secondo ISO 19642

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • 1000 Vac/1.500 Vdc secondo ISO 19642

Campo di temperatura

  • Posa fissa: -65°C fino a +200°C
    Classe F, Classe T6 secondo ISO 19642-1

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.