EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

Custodia per connettore industriale robusta e affidabile con protezione EMC

Custodia connettore rettangolare EPIC®, protezione CEM, resistente alla corrosione, UL50E, Nema250

  • Protezione EMC
  • Resistente alla corrosione
  • Made in Germany

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleRobustoConnettore con custodia standardinterferenzeImpermeabile

CEVDEcRUus

No data available for display
Codice articolo Article descriptionIntervallo di serraggio in mmØ minimo sopra calza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: custodia volante (ingresso verticale, perni per leva doppia, versione alta)
70250274
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-2315.0 - 23.0-1
70250275
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-23 BRUSH15.0 - 23.071
70250276
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-2819.0 - 28.0-1
70250261
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-28 BRUSH19.0 - 28.071
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodie di nuova generazione che garantiscono una schermatura a 360° e bassa impedenza
  • Impiego universale grazie all’alta resistenza alla corrosione e un’elevata protezione dagli agenti esterni.
  • Abbinabile a custodie standard
  • Adatte per elevati stress meccanici

Applicazione

  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Per applicazioni fisse e mobili (es. costruzione di macchinari, turbine eoliche)
  • Macchine per l'edilizia
  • Costruzione di motori elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Le custodie EPIC®ULTRA garantiscono il contatto di schermatura e sono adatte a cavi schermati
  • Resistente alla corrosione secondo DIN EN 6988
  • Test in nebbia salina secondo IEC 68-2-52 grado di corrosività 2
  • Test con spray salino secondo DIN EN ISO 9227, metodo NSS, periodo del test di 480 ore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Leva e perni: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR
  • Pressacavo
    Corpo: ottone nichelato
    Inserto: PA
    Guarnizione: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 67
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (chiuso)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.