ÖLFLEX® SERVO 7TCE

Cavo per servomotori con molteplici approvazioni con coppie opzionali per freno e sensore temperatura

ÖLFLEX® SERVO 7TCE - Cavo per servomotori schermato per posa fissa o per movimento occasionale, con certificazione UL TC-ER.

  • Per connessioni tra inverter e servomotori
  • Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
  • Conforme ai requisiti EMC

AutoestinguenteResistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CEULC_ULC_RU

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

700730
4 G 1,59.887,81143
700731
4 G 2,511.0132,46199
700732
4 G 412.8199,43286
700733
4 G 614.1281,29373
700734
4 G 1,5 + (2 x 1,5)12.6147,34240
700735
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.3190,5301
700736
4 G 4 + (2 x 1,5)15.8259,12432
700737
4 G 6 + (2 x 1,5)17.0354,22496
700738
4 G 1,0 + 2 x (2 x 1,0)13.2166,69277
700739
4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0)13.9187,53314
700740
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)15.5229,2387
700741
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.0325,94487
700742
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.1409,29574
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Un unico cavo per diversi servizi
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
  • La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
  • Approvazione UL TC-ER e c(UL) CIC/TC

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per posa fissa e movimento occasionale
  • Ambienti a rischio di esplosione (Class 1 Division 2) secondo NEC articolo 501
  • Impianti industriali
  • Macchine industriali e macchine utensili

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
  • Resistente ai raggi solari (SUN RES)i;
    interramento diretto (DIR BUR)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL TC-ER (exposed run) per UL 1277
  • Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
  • Cavo Motor Supply flessibile secondo UL 2277
  • c(UL) CIC FT4 (18AWG - 14AWG);
    cRU AWM I/II A/B FT4

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: XLPE
  • Versioni differenti in base all’articolo: conduttori di potenza con o senza 1 o 2 coppie di segnale singolarmente schermate e twistate tra loro a passo corto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: elastomero termoplastico speciale (TPE), arancione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni con una coppia di comando: nero; bianco
    Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8

Certificazioni

  • USA: UL TC-ER, Flexible Motor Supply Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4

Cordatura conduttori

  • Filo sottile

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL TC: 600V
    UL Flexible Motor Supply: 1000V
    c(UL) CIC/TC: 600V
    cRU AWM: 1000V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +90°C
    Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.