ÖLFLEX® SERVO 7TCE
Cavo per servomotori con molteplici approvazioni con coppie opzionali per freno e sensore temperatura
ÖLFLEX® SERVO 7TCE - Cavo per servomotori schermato per posa fissa o per movimento occasionale, con certificazione UL TC-ER.
- Per connessioni tra inverter e servomotori
- Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
- Conforme ai requisiti EMC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Un unico cavo per diversi servizi
- La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
- Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
- La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
- Approvazione UL TC-ER e c(UL) CIC/TC
Applicazione
- Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
- Per posa fissa e movimento occasionale
- Ambienti a rischio di esplosione (Class 1 Division 2) secondo NEC articolo 501
- Impianti industriali
- Macchine industriali e macchine utensili
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
- Autoestinguente secondo CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
- Resistente ai raggi solari (SUN RES)i;
interramento diretto (DIR BUR)
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL TC-ER (exposed run) per UL 1277
- Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
- Cavo Motor Supply flessibile secondo UL 2277
- c(UL) CIC FT4 (18AWG - 14AWG);
cRU AWM I/II A/B FT4
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori: XLPE
- Versioni differenti in base all’articolo: conduttori di potenza con o senza 1 o 2 coppie di segnale singolarmente schermate e twistate tra loro a passo corto
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna: elastomero termoplastico speciale (TPE), arancione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
- Versioni con una coppia di comando: nero; bianco
Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8
Certificazioni
- USA: UL TC-ER, Flexible Motor Supply Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
Cordatura conduttori
- Filo sottile
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- UL TC: 600V
UL Flexible Motor Supply: 1000V
c(UL) CIC/TC: 600V
cRU AWM: 1000V - IEC U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 2000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -25°C a +90°C
Posa fissa: da -40°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.