SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® EMC AS-CU è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola e calza in PVC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione EMC ottimale
- Antitrazione
- Elevata resistenza alla compressione
- Flessibile
- Adatte per elevati stress meccanici
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Automotive
- Sistemi di movimentazione
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
- Ovunque ci sia la presenza di interferenze elettromagnetiche.
Caratteristiche del prodotto
- Secondo EN 50289-1-6, è possibile ottene un fattore di schermatura da 30 MHz fino a 80 dB
Norm references / Approvals
- VDE
Costruzione
- Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato
- Schermatura in calza di rame stagnato
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Materiale
- Guaina interna: Acciaio zincato
Calza: fili di rame stagnato
Campo di temperatura
- -50°C a +250°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

