SILVYN® RKS
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Fissaggio rapido e semplice
- Molteplici applicazioni
Applicazione
- Impianti industriali
- Applicazioni ferroviarie
- Automotive
- Fascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Supporto per guaina protettiva
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per flessibili di protezione
Materiale
- acciaio zincato
Policloroprene
Campo di temperatura
- da -35 °C a +100 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.