SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - fascette fermacavo

Tempo di montaggioaffidabilità

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLarghezza metallo (mm)Larghezza x spessore del profilo in gomma (mm)Diametro (mm)Foro Ø (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® RKS 1
61825170
6/121215 x 1,265,3 (M5)100
61825180
8/121215 x 1,285,3 (M5)100
61825190
10/121215 x 1,2105,3 (M5)100
61825200
12/121215 x 1,2125,3 (M5)100
61825210
13/151518,5 x 1,5136,4 (M6)100
61825355
14/151518,5 x 1,5146,4 (M6)100
61825365
15/151518,5 x 1,5156,4 (M6)100
61825375
16/151518,5 x 1,5166,4 (M6)100
61825040
18/151518,5 x 1,5186,4 (M6)100
61825052
19/151518,5 x 1,5196,4 (M6)100
61825380
20/151518,5 x 1,5206,4 (M6)100
61825382
21/151518,5 x 1,5216,4 (M6)100
61825050
22/151518,5 x 1,5226,4 (M6)100
61825390
23/151518,5 x 1,5236,4 (M6)100
61825400
25/151518,5 x 1,5256,4 (M6)100
61825402
26/151518,5 x 1,5266,4 (M6)100
61825250
28/151518,5 x 1,5286,4 (M6)100
61825255
30/151518,5 x 1,5306,4 (M6)100
61825257
32/151518,5 x 1,5326,4 (M6)100
61825259
34/151518,5 x 1,5346,4 (M6)100
61825260
35/151518,5 x 1,5356,4 (M6)100
61825392
24/202025 x 1,5248,4 (M8)100
61825262
36/202025 x 1,5368,4 (M8)100
61825264
38/202025 x 1,5388,4 (M8)100
61825295
40/202025 x 1,5408,4 (M8)100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Fissaggio rapido e semplice
  • Molteplici applicazioni

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Applicazioni ferroviarie
  • Automotive
  • Fascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Supporto per guaina protettiva

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Supporto per flessibili di protezione

Materiale

  • acciaio zincato
    Policloroprene

Campo di temperatura

  • da -35 °C a +100 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.