SILVYN® BW-K-M
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Salvaspazio
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Costruzione di quadri elettrici
- Serve dove le guaine protettive SILVYN® non possono essere inserite direttamente in una macchina o apparecchio
Costruzione
- Flangia di fissaggio in plastica
- 2 fori per viti di fissaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Angolo di fissaggio per guaina
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 6.0 Class-Description: Angolare di fissaggio per raccordi per guaine
Colore standard
- Grigio RAL 7001
Materiale
- PP
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.