Matrici di crimpatura per sistema PEW 12

Matrici a crimpare per PEW 12 per crimpare capicorda, connettori isolati e non isolati e connettori di collegamento schermati

Codice articolo Descrizione articoloAdatto a:Campo di pressione (mm²)Dimensioni di crimpatura (mm)Manicotto a crimpare Ø (mm)Profilo di crimpaturaØ schermo (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61813823PEW 12.020-0,5 - 2,5--punzone-1
61813824PEW 12.030-4,0 - 10,0--W-1
61813811PEW 12.032-0,5 - 10--punzone-1
61813826PEW 12.063-10,0 - 16,0--punzone-1
61813804PEW 12.092-35,0 - 50,0--W-1
61814605PEW 12.691-0,5 - 6,0--crimpatura ISO conica-1
61814606PEW 12.742-0,5 - 2,5--"F" e "B"-1
61814607PEW 12.745-1.25-6--"F" e "B"-1
Puntalini isolati e non (adatti per pinze PEW 12S)
61813802
PEW 12.090-0,25 - 6--pressatura a trapezio-1
61813803
PEW 12.091-10,0 - 25,0--W-1
61813993
PEW 12.331-35,0 - 50,0--W-1
Puntalini isolati e non (adatti per pinze più grandi PEW 12S)
61813911
PEW 12S.093-70--W-1
61813912
PEW 12S.094-95--W-1
Ghiere TWIN (adatte per pinze PEW 12)
61813913
PEW 12.090-6-2x0,5 - 2x4--pressatura a trapezio-1
61815642
PEW 12.097-2x6 - 2x16--W-1
Capicorda isolati e connettori per quadri (adatti per l'utensile PEW 12)
61813914
PEW 12.064-0,14 - 1--crimpatura ISO conica-1
61813812
PEW 12.060-0,5 - 6,0--crimpatura ISO conica-1
Capicorda a crimpare non isolati (adatti per pinze PEW 12)
61813916
PEW 12.1071-0,5 - 10--W-1
61813862
PEW 12.033-16 - 25--punzone-1
Connettori per pannelli non isolati (adatti per le pinze PEW 12)
61814600
PEW 12.045Larghezza connettore 2,8 + 4,80,1-2,5--"F" e "B"-1
61814601
PEW 12.045 LocatorLarghezza connettore 2,8 + 4,80,1-2,5----1
61813991
PEW 12.838Larghezza connettore 4,80,5 - 1,5--"F" e "B"-1
61813992
PEW 12.838 LocatorLarghezza connettore 4,80,75 - 1,5----1
61813808
PEW 12.050Larghezza connettore 4,8 + 6,30,5 - 6,0--"F" e "B"-1
61813890
PEW 12.050 LocatorLarghezza connettore 4,8 + 6,30,5 - 6,0-----
61813809
PEW 12.050-014 LocatorLarghezza connettore 6,31 - 2,5----1
61815645
PEW 12.465Larghezza connettore 6,31 - 2,5--"F" e "B"-1
61815646
PEW 12.465 LocatorLarghezza connettore 6,31,5 - 2,5----1
61815643
PEW 12.751Larghezza connettore 6,34 - 6--"F" e "B"-1
61815644
PEW 12.751 LocatorLarghezza connettore 6,34 - 6----1
61815647
PEW 12 Supporto Posizionatore universale------1
Connettori schermati monopezzo RSK (adatti per le pinze PEW 12)
61815635
PEW 12.1448/101 ARSK 5101---Forma speciale1.3 - 2.31
Connettori schermati in due parti SHIELD-KON® (adatti per strumento PEW 12)
61813881
PEW 12.1425 SKGSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175---esagonale-1
61813882
PEW 12.1426 SKGSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232---esagonale-1
61813883
PEW 12.1427 SKGSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297---esagonale-1
61813884
PEW 12.1428 SKGSC 312 / 327 / 348---esagonale-1
61813885
PEW 12.1429 SKGSC 359 / 375---esagonale-1
61813886
PEW 12.1430 SKGSC 405 / 415 / 425---esagonale-1
Connettore per schermatura in due parti SHIELD-KON® (adatto per pinze PEW 12S più grandi)
61813887
PEW 12S.1440 SKGSC 460 / 500---esagonale-1
Connettore coassiale (adatto per attrezzo PEW 12)
61813813PEW 12.100--5,4/6,48/1,726,4/7,6/2,1esagonale-1
61813814PEW 12.110-RG 174, 585,4/4,52/1,726,4/5,4/2,1esagonale-1
61813827PEW 12.111--8,23/6,48/1,72/1,079,4/7,6/2,1/1,3esagonale-1
61813816PEW 12.114--10,9/2,5412,0/3,0esagonale-1
61813818PEW 12.119--1,75/9,732,1/10,7esagonale-1
61813852PEW 12.158--7,0/8,4/8,17,7/9,5/9,5esagonale-1
61813853PEW 12.159--3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,723,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95esagonale-1
61813861PEW 12.772--2,67/3,25/3,833,1/3,8/4,2esagonale-1
Altri connettori (adatti per le pinze PEW 12)
61813849PEW 12.155--4,20/3,65/5,05,4/4,3/6,0esagonale-1
61813825PEW 12.031-1,5 - 10,0--esagonale-1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Inserts are easily changeable

Note

  • Sistema flessibile: inserti intercambiabili che si adattano sia alla pinza a crimpare manuale PEW 12 / PEW 12S, che alla pinza a crimpare elettrica E-PEW 12 o alla macchina a crimpare CM 25-1 (per la compatibilità, vedere la scheda tecnica)

Incluso

  • Gli inserti a crimpare sono forniti senza pinze

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Descrizione classe ETIM 5.0: inserto per strumento di crimpatura per capicorda, puntalini, collegamento schermato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.