
Fascetta fermacavo Ty-Fast®
La fascetta fermacavo TY - FAST® in PA 6.6 è la soluzione standard per diverse applicazioni. Soddisfa diverse omologazioni.
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
- Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
 threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool
Applicazione
- Fascetta multiuso per molte applicazioni
Norm references / Approvals
- Numero file: E49405, vedi tabella
- Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Materiale
- Poliammide 6.6
- priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- TY-FAST® è un marchio registrato di ABB.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.