SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M è un controdado divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT

Privo di alogeniTempo di montaggioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

No data available for display
Codice articolo Filettatura metricaPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN®SPLIT GMP-M (controdado metrico)
61806686
16 x 1,5100
61806687
20 x 1,5100
61806688
25 x 1,550
61806689
32 x 1,550
61806691
40 x 1,525
61806692
50 x 1,525
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio rapido
  • Smontaggio semplice

Note

  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • Poliammide (PA) privo di alogeni

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.