
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCC-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protegge dai liquidi
- Antitrazione
- Elevata resistenza alla compressione
- Adatto all'uso esterno ed alla posa interrata diretta
- Adatte per elevati stress meccanici
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Per uso esterno
- Adatto ad ambienti con presenza di liquidi
- Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche
Costruzione
- Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato
- Guaina in PVC
Note
- Su richiesta: colore grigio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Norm references / Approvals
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- Guaina interna: acciaio galvanizzato
Guaina esterna: PVC
Campo di temperatura
- da -15°C a +70°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.