SILVYN® COMPACT M
Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme
SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Applicazione salvaspazio
- Per elevate sollecitazioni meccaniche
- Elevata resistenza a trazione
- Resistente alla corrosione
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- Adatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFX
- Ingegneria meccanica
- Applicazioni ferroviarie
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Corpo con profilo esagonale
- Manicotto filettato
- Dado di bloccaggio
Note
- Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online
Grado di protezione
- IP 66
IP 67
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Anello di tenuta: Poliammide
O-ring: NBR
Campo di temperatura
- da -45°C a +105°C
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Su richiesta
- Disponibile in acciaio inox
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 514B
- * Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.