SILVYN® COMPACT M

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Resistenza meccanicaLeggeroIngombri ridottiRobustoResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Filettatura metricaAdatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFXAdatto per SILVYN® HIPROJACKETPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® COMPACT M
6180384616 x 1,55/16"-10
61803800
16 x 1,53/8"1310
6180384720 x 1,55/16"-10
61803801
20 x 1,53/8"-10
61803802
20 x 1,51/2"1610
61803803
25 x 1,53/4"225
61803804
32 x 1,51"255
61803805
40 x 1,51 1/4"352
61803806
50 x 1,51 1/2"382
61803807
63 x 1,52"512
SILVYN® COMPACT 45° M
61803848
16 x 1,55/16"-10
61803850
16 x 1,53/8"1310
61803849
20 x 1,55/16"-10
61803851
20 x 1,53/8"-10
61803852
20 x 1,51/2"1610
61803853
25 x 1,53/4"225
61803854
32 x 1,51"255
SILVYN® COMPACT 90° M
61803808
16 x 1,53/8"1310
61803809
20 x 1,53/8"-10
61803810
20 x 1,51/2"1610
61803811
25 x 1,53/4"225
61803812
32 x 1,51"255
61803813
40 x 1,51 1/4"352
61803814
50 x 1,51 1/2"382
61803815
63 x 1,52"512
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Applicazione salvaspazio
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche
  • Elevata resistenza a trazione
  • Resistente alla corrosione

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • Adatto per SILVYN ® HTDL / EF / OR / HCX / HFX
  • Ingegneria meccanica
  • Applicazioni ferroviarie

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica
  • Corpo con profilo esagonale
  • Manicotto filettato
  • Dado di bloccaggio

Note

  • Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Norm references / Approvals

  • UL 514B

Su richiesta

  • Disponibile in acciaio inox

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Anello di tenuta: Poliammide
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 66
    IP 67

Campo di temperatura

  • da -45°C a +105°C

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.