
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® EDU-AS è un tubo metallico con calza in fili di acciaio che protegge da trucioli roventi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protegge da trucioli roventi
- Antitrazione
- Elevata resistenza alla compressione
- Flessibile
- Per elevate sollecitazioni meccaniche
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Impianti industriali
- Automazione industriale
- Adatto a luoghi con presenza di scintille di saldatura e trucioli roventi
- Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche
Norm references / Approvals
- VDE
- DIN 49012, come da specifiche K secondo DIN EN IEC 61386-23
- In aree pericolose (EX) secondo EN 1127-1
Costruzione
- Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato
- Calza in filo di acciaio zincato
Note
- Matassa da 10 m su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Materiale
- Acciaio zincato
Calza: fili di acciaio zincato
Campo di temperatura
- Fino a +220 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.