
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Collegamento e crimpatura
- Puntalini e capicorda
- Puntalini AHI isolati
Puntalini AHI isolati


Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni
Ora con certificazione UL


ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Puntalini TWIN per quadri elettrici e la costruzioni di dispositivi in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse.

END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
61746501
Puntalini isolati per cavi per corto circuito fino a 3 kV. Per cavi con isolamento spesso

ASSORTMENT BOX DIN I
ASSORTMENT BOX DIN I
61802040
Puntalini DIN in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse risultando così immediatamente disponibili.

END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD
END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD
61802010
Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni

END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD
END SLEEVES AHI-TWIN 2X1.00 RD
61802010
Puntalini gemellati, puntalini isolati per conduttore bipolare, privi di alogeni

END SLEEVES AHI N 120/27 BU
END SLEEVES AHI N 120/27 BU
61801980
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI DIN L 35/25 RD
END SLEEVES AHI DIN L 35/25 RD
61801920
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI DIN N 35/16 RD
END SLEEVES AHI DIN N 35/16 RD
61801900
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI DIN N 1/8 RD
END SLEEVES AHI DIN N 1/8 RD
61801670
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI DIN N 0.5/8 WH
END SLEEVES AHI DIN N 0.5/8 WH
61801590
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI N 35/16 BE
END SLEEVES AHI N 35/16 BE
61746790
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI L 25/22 BN
END SLEEVES AHI L 25/22 BN
61746780
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ
END SLEEVES AHI L 0.34/ 8 TQ
61721869
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES AHI L 0.25/ 8 LBU
END SLEEVES AHI L 0.25/ 8 LBU
61721867
Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

END SLEEVES XL 16.0 BU 12
END SLEEVES XL 16.0 BU 12
61802069
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto

END SLEEVES XL 0.5 WH 10
END SLEEVES XL 0.5 WH 10
61802062
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto

END SLEEVES XL 0.75 GY 8
END SLEEVES XL 0.75 GY 8
61802063
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto

END SLEEVES XL 0.5 WH 8
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
61802061
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto

END SLEEVES XL 1.5 BK 8
END SLEEVES XL 1.5 BK 8
61802067
Puntalini isolati adatti a conduttori unipolari multinorma UL (MTW)-CSA-HAR, apertura guaina isolante a forma di imbuto

SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
61718614
Zoccolo a vite/adesivo per il fissaggio di fascette fermacavo

UNITRONIC LiYCY A 2X24AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X24AWG/7
0044652
UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo

BLADE RECEPTACLES L-RC 63 V
BLADE RECEPTACLES L-RC 63 V
61794971
Connettori piatti isolati (tipo M, T e V), omologazione UL, con ingresso a forma di imbuto di facile accesso

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5
0035810
UNITRONIC® LiYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 (Maxi TERMI-POINT® 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, schermato, strumentazione, controllo

RING CABLE LUGS L-RA 5
RING CABLE LUGS L-RA 5
63104070
Capicorda isolati Easy-Entry (capicorda ad occhiello, capicorda a forcella (stratta), capicorda a forcella con flangia, puntalini rigidi, connettore circolare, giuntafilo intermedio per capocorda faston femmina, giunto terminale)

H-B 10-24 LEVA DOPPIA INOX
H-B 10-24 LEVA DOPPIA INOX
10049100
Le staffe metalliche servono da staffe di chiusura e componenti di ricambio per la custodia per connettore dei tipi H-A ed H-B.

UNITRONIC LiYCY 3x0,5
UNITRONIC LiYCY 3x0,5
0034603
UNITRONIC® LiYCY: cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, schermato, strumentazione, controllo

ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170299
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per uso flessibile; materiale guaina esterna privo di alogeni o PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/7

CRIMPING PLIERS T 2288
CRIMPING PLIERS T 2288
61790961
T 228: pinze a crimpare per capicorda e giuntafilo intermedi, 10-25 mm2, profilo di crimpatura: esagonale, collaudate a norma SEN 245010

Universal attachment clip for cobots
Universal attachment clip for cobots
381166901
Attacco universale rimovibile per robot collaborativi, per il fissaggio di tubi e cavi, installazione rapida e semplice.

STRIPPING KNIVE ABMI 18
STRIPPING KNIVE ABMI 18
62120511
Coltello di spelatura KNIPEX con lama temperata e impugnatura isolata

ELECTRONIC SUPER KNIPS ESKE 13
ELECTRONIC SUPER KNIPS ESKE 13
62120532
Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

CABLE WEDGE CLAMPS MP 18
CABLE WEDGE CLAMPS MP 18
52026060
Piastre di montaggio MP 18/28 per cunei per cavi piatti di piccole dimensioni

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
62120522
Tronchese KNIPEX con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
61710040
Le fascette fermacavo Quick Tie sono facilmente rimovibili, disponibili nei colori nero o rosso.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La forma conica ne facilita l'inserimento sul trefolo.
- Il puntalino viene collegato stabilmente al conduttore tramite la crimpatura
Applicazione
- Quadri di comando e cablaggio di apparecchiature
- Per cavi con conduttori di categoria 2,5 e 6
- Non adatti a conduttori rigidi
Riferimenti normativi/approvazioni
- Tutti i puntalini sono conformi a DIN 46228, parte 4
- File numero E507990, consultare Tabella
- Autoestinguente secondo UL 94 HB
Note
- Per la crimpatura 2x di puntalini da 16mm di lunghezza (l2)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino
Note
- Privo di alogeni
Materiale
- Rame/ polipropilene
- Superficie: stagnata
Campo di temperatura
- da -5°C a +105°C
- K = corto; N = normale; HL = di media lunghezza; L = lungo; ulteriori dimensioni e colori disponibili su richiesta
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- La tolleranza di produzione è +/- 0,4 mm.