Puntalini AHI isolati

Puntalini isolati per montaggio in quadro elettrico, codice colore conforme a DIN o codice colore tedesco, privi di alogeni

Ora con certificazione UL

Privo di alogeni

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²UL certificationColoril1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmInserto a crimpare adattoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61721866
AHI N 0,25/60.25noazzurro10,560,80,251,80,25PEW 12.090500
61721867
AHI L 0,25/80.25noazzurro12,580,80,251,80,25PEW 12.090500
61721868
AHI N 0,34/60.34noturchese10,560,80,2520,25PEW 12.090500
61721869
AHI L 0,34/80.34noturchese12,580,80,2520,25PEW 12.090500
61801580
AHI DIN K 0,5/60.5sìbianco11,561,10,152,50,25PEW 12.090500
61801590
AHI DIN N 0,5/80.5sìbianco13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801600
AHI DIN HL 0,5/100.5sìbianco15,5101,10,152,50,25PEW 12.090500
61721871
AHI N 0,5/80.5noarancio13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801620
AHI DIN K 0,75/60.75sìgrigio1261,30,152,80,25PEW 12.090500
61801630
AHI DIN N 0,75/80.75sìgrigio1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801640
AHI DIN HL 0,75/100.75sìgrigio16101,30,152,80,25PEW 12.090500
61801650
AHI DIN L 0,75/120.75sìgrigio18121,30,152,80,25PEW 12.090500
61721880
AHI N 0,75/80.75nobianco1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801660
AHI DIN K 1/61sìrosso12,561,50,1530,3PEW 12.090500
61801670
AHI DIN N 1/81sìrosso14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801680
AHI DIN HL 1/101sìrosso16,5101,50,1530,3PEW 12.090500
61801690
AHI DIN L 1/121sìrosso18,5121,50,1530,3PEW 12.090500
61721890
AHI N 1/81nogiallo14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801700
AHI K 1,5/61.5sìnero12,561,80,153,40,3PEW 12.090500
61801710
AHI DIN N 1,5/81.5sìnero14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61801720
AHI DIN HL 1,5/101.5sìnero16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61801730
AHI DIN L 1,5/181.5sìnero24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61721900
AHI N 1,5/81.5norosso14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61721910
AHI HL 1,5/101.5norosso16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61746720
AHI L 1,5/181.5norosso24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61801750
AHI DIN N 2,5/82.5sìblu1582,30,154,20,3PEW 12.090500
61801760
AHI DIN HL 2,5/122.5sìblu19122,30,154,20,3PEW 12.090500
61801770
AHI DIN L 2,5/182.5sìblu25182,30,154,20,3PEW 12.090500
61801780
AHI DIN N 4/104sìgrigio17,5102,90,24,80,3PEW 12.090500
61801790
AHI DIN HL 4/124sìgrigio20122,90,24,80,3PEW 12.090500
61801800
AHI DIN L 4/184sìgrigio26182,90,24,80,3PEW 12.090100
61801810
AHI DIN N 6/126sìgiallo20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61801820
AHI DIN L 6/186sìgiallo25183,60,26,20,3PEW 12.090100
61721940
AHI N 6/126nonero20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61721950
AHI L 6/186nonero26183,60,26,20,3PEW 12.090100
61801830
AHI DIN N 10/1210sìrosso21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61801840
AHI DIN L 10/1810sìrosso27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61721960
AHI N 10/1210noavorio21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61721970
AHI L 10/1810noavorio27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61801850
AHI DIN N 16/1216sìblu231260,28,80,4PEW 12.091100
61801860
AHI DIN L 16/1816sìblu291860,28,80,4PEW 12.091100
61721980
AHI N 16/1216noverde231260,28,80,4PEW 12.091100
61721990
AHI L 16/1816noverde291860,28,80,4PEW 12.091100
61801870
AHI DIN N 25/1625sìgiallo29167,50,2110,5PEW 12.09150
61801890
AHI DIN L 25/2225sìgiallo35227,50,2110,5PEW 12.09150
61746770
AHI N 25/1625nomarrone29167,50,2110,5PEW 12.09150
61746780
AHI L 25/2225nomarrone35227,50,2110,5PEW 12.09150
61801900
AHI DIN N 35/1635sìrosso30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61801920
AHI DIN L 35/2535sìrosso39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61746790
AHI N 35/1635nobeige30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61746800
AHI L 35/2535nobeige39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61801930
AHI DIN N 50/2050sìblu362010,50,3150,6PEW 12.33150
61801940
AHI DIN L 50/2550sìblu412510,50,3150,6PEW 12.33150
61801950
AHI N 70/2070nogiallo372012,70,4160,6PEW 12S.09325
61801960
AHI L 70/2770nogiallo442712,70,4160,6PEW 12S.09325
61801970
AHI N 95/2595norosso442514,70,4180,6PEW 12S.09425
61801980
AHI N 120/27120noblu482716,70,5210,7-25
61801990
AHI N 150/32150nogiallo583219,50,5231-25
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La forma conica ne facilita l'inserimento sul trefolo.
  • Il puntalino viene collegato stabilmente al conduttore tramite la crimpatura

Applicazione

  • Quadri di comando e cablaggio di apparecchiature
  • Per cavi con conduttori di categoria 2,5 e 6
  • Non adatti a conduttori rigidi

Norm references / Approvals

  • Tutti i puntalini sono conformi a DIN 46228, parte 4
  • File numero E507990, consultare Tabella
  • Autoestinguente secondo UL 94 HB

Note

  • Per la crimpatura 2x di puntalini da 16mm di lunghezza (l2)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino

Note

  • Privo di alogeni

Materiale

  • Rame/ polipropilene
  • Superficie: stagnata

Campo di temperatura

  • da -5°C a +105°C

  • K = corto; N = normale; HL = di media lunghezza; L = lungo; ulteriori dimensioni e colori disponibili su richiesta
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • La tolleranza di produzione è +/- 0,4 mm.