SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

Buona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alla temperaturaImpermeabileMolteplici approvazioni

CELLOYDScRUus

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Matassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® FPAS nero
61754005
106.3 x 101550
61754015
139.8 x 132550
61754025
1611.8 x 15.83550
61754275
1814.2 x 18.54050
61737162
2014.8 x 204550
61754035
2116.7 x 21.24550
61737164
2519.1 x 255050
61754045
2822.8 x 28.55050
61754055
3428.1 x 34.56025
61754065
4235.5 x 42.57025
61754075
5447.2 x 54.58025
61754305
6756.3 x 67.213010
SILVYN® FPAS nero - confezione piccola
61737246
106.3 x 10.01510
61737247
139.8 x 13.02510
61737248
1611.8 x 15.83510
61737252
1814.2 x 18.54010
61737249
2116.7 x 21.24510
61737250
2822.8 x 28.55010
61737251
3428.1 x 34.56010
SILVYN® FPAS grigio
61754000
106.3 x 101550
61754010
139.8 x 132550
61754020
1611.8 x 15.83550
61754270
1814.2 x 18.54050
61737253
2014.8 x 204550
61754030
2116.7 x 21.24550
61737163
2519.1 x 255050
61754040
2822.8 x 28.55050
61754050
3428.1 x 34.56025
61754060
4235.5 x 42.57025
61754070
5447.2 x 54.58025
61754300
6756.3 x 67.213010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente alla deformazione
  • Flessibile
  • Autoestinguente secondo UL94 V2
  • Elevata resistenza alla compressione
  • Resistente all'urto

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
  • Applicazioni mobili
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Priva di alogeni e cadmio
  • Resistente all'abrasione
  • Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
  • A basso rischio di incendio

Norm references / Approvals

  • UL file number E308201

Costruzione

  • Guaina corrugata a passo fine in PA 6

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Su richiesta

  • disponibile in PA 12

Colore standard

  • Grigio (RAL 7031)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Campo di temperatura

  • da -40°C a +120°C posa fissa
    da -20°C a +100°C posa mobile

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.