Puntalini AHK isolati

Puntalini isolati per cavi per corto circuito fino a 3 kV. Per cavi con isolamento spesso

Ora con certificazione UL

Privo di alogeni

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Certificazione ULColoril1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmInserto a crimpare adattoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61746500
AHK 1,5/81.5sìnero17,581,80,157,50,3PEW 12.090100
61746501AHK 1,5/101.5nonero19,5101,80,157,50,3PEW 12.090100
61746502AHK 2,5/82.5sìblu17,582,30,1580,3PEW 12.090100
61746503
AHK 2,5/122.5sìblu21,5122,30,1580,3PEW 12.090100
61746504
AHK 4/104sìgrigio19,5102,90,29,50,3PEW 12.090100
61746505
AHK 6/ 126sìgiallo23123,60,2100,3PEW 12.090100
61746506
AHK 10/1210sìrosso24124,60,211,50,3PEW 12.091100
61746507
AHK 16/1216sìblu25,51260,213,50,3PEW 12.091100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Maggiore spessore di isolamento per un carico maggiore
  • Grazie al collare di isolamento più grande, è adatto a tutti i cavi in uso con protezione da cortocircuito fino a 3kV

Applicazione

  • Per cavi di sezione maggiore
  • Capicorda speciali con ampio collare in plastica per cavi con guaine spesse (ad es.NSGAFÖU)
  • Impiego per collegamenti non sorvegliati e distributori, veicoli su rotaia, impianti solari, accensione ecc.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • File numero E507990, consultare Tabella

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino

Materiale

  • Rame/ polipropilene
  • Superficie: stagnata

Campo di temperatura

  • da -5°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.