
Puntalini AHK isolati
Puntalini isolati per cavi per corto circuito fino a 3 kV. Per cavi con isolamento spesso
Ora con certificazione UL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Maggiore spessore di isolamento per un carico maggiore
- Grazie al collare di isolamento più grande, è adatto a tutti i cavi in uso con protezione da cortocircuito fino a 3kV
Applicazione
- Per cavi di sezione maggiore
- Capicorda speciali con ampio collare in plastica per cavi con guaine spesse (ad es.NSGAFÖU)
- Impiego per collegamenti non sorvegliati e distributori, veicoli su rotaia, impianti solari, accensione ecc.
Riferimenti normativi/approvazioni
- File numero E507990, consultare Tabella
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino
Materiale
- Rame/ polipropilene
- Superficie: stagnata
Campo di temperatura
- da -5°C a +105°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.